SVE 53 PU-55 SC080
Onderdeelnr.: 10.01.19.00248
Zuignap voor afvalverzamelproc. met opt. aanpassing aan de meest uiteenlopende werkstukken
| Size | 53 |
| Suction cup material | Polyurethane PU |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Nipple family | SC 080 |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| d | 16 mm |
| d1 | 19,6 mm |
| Dk | 23 mm |
| Ds | 52,1 mm |
| H | 60,5 mm |
| H2 | 13 mm |
| H3 | 14,4 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Suction cup material | Polyurethane PU |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Size | 53 |
| Weight | 16,3 g |
| Product family | SVE |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie