Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SAG 80 NBR-60 G3/8-IG

Osanro: 10.01.01.12170

Bell suction cup (round) for best adaptation to strongly curved surfaces

Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli

Size80
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG3/8-IG
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
dn 6  mm
Dmax(S) 90,7  mm
Ds 83  mm
G1 G3/8"-F
H 35  mm
LG1 15  mm
SW1 22  mm
Z (Stroke) 12,8  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Suction force (-600mbar) 217  N
Lateral force 284  N
Lateral force oily surface 167  N
Volume 44  cm³
Workpiece radius min. (convex) 70  mm
Hose inner diameter (recom.) d 6  mm
Size 80
Suction cup material Nitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A] 60  Shore A
Number of folds 0
Weight 45,2  g
Product family SAG
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Tuotesuositukset

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin