SAG 80 NBR-60 G3/8-IG
Onderdeelnr.: 10.01.01.12170
Klokvormige zuiger (rond) voor optimale aanpassing aan sterk gewelfde oppervlakken
Industriesegmenten: Automotive | Metaal
| Size | 80 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Nipple material | Aluminum |
| Connection | G3/8-IG |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| dn | 6 mm |
| Dmax(S) | 90,7 mm |
| Ds | 83 mm |
| G1 | G3/8"-F |
| H | 35 mm |
| LG1 | 15 mm |
| SW1 | 22 mm |
| Z (Stroke) | 12,8 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 217 N |
| Lateral force | 284 N |
| Lateral force oily surface | 167 N |
| Volume | 44 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 70 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 6 mm |
| Size | 80 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
| Number of folds | 0 |
| Weight | 45,2 g |
| Product family | SAG |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie