Schmalz

Klokvormige zuignappen SAG

Ga direct naar de producten

Zeer hoge zuigslag voor optimale aanpassing aan de meest uiteenlopende werkstukcontouren

Uitstekende absorptie van zijdelingse krachten door de speciale binnenste zuignapstructuur

Gestructureerde binnensteun voorkomt dieptrekken

Zachte, soepele afdichtingslip zorgt voor een optimale afdichting, zelfs op gebogen oppervlakken

Gevulkaniseerde aansluitnippel vermijdt machinebeschadiging en stilstand door verlies van zuignappen

Ontwerp
  • Robuuste en resistente zuignap SAG met enkele afdichtingslip, speciale groef en interne ondersteuning
  • Zuignap SAG gevulkaniseerd op aansluitnippel (zeer hoge sterkte)
  • Zuigkussens verkrijgbaar in verschillende aansluitingsvarianten
  • De zuignappen worden gemonteerd geleverd
Technische gegevens
  • Diameter: 45 tot 80 mm
  • Materiaal: NBR
  • Aansluitnippel stevig vastgeschroefd
Industriesegmenten
  • •Automotive
  • •Metaal
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
Size
Suction cup material
Number of folds
Height H
Spring stroke Z
Sector
Product family

1 - 10 van 15 resultaten

SAG 45 NBR-60 G1/4-IG

Onderdeelnr.: 10.01.01.12160

Klokvormige zuiger (rond) voor optimale aanpassing aan sterk gewelfde oppervlakken

Industriesegmenten: Automotive | Metaal

Size45
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-IG
SAG 45 NBR-60 G1/4-AG

Onderdeelnr.: 10.01.01.12161

Klokvormige zuiger (rond) voor optimale aanpassing aan sterk gewelfde oppervlakken

Industriesegmenten: Automotive | Metaal

Size45
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-AG
SAG 45 NBR-60 RA

Onderdeelnr.: 10.01.01.12162

Klokvormige zuiger (rond) voor optimale aanpassing aan sterk gewelfde oppervlakken

Industriesegmenten: Automotive | Metaal

Size45
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionRA
SAG 60 NBR-60 G3/8-IG

Onderdeelnr.: 10.01.01.12166

Klokvormige zuiger (rond) voor optimale aanpassing aan sterk gewelfde oppervlakken

Industriesegmenten: Automotive | Metaal

Size60
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG3/8-IG
SAG 60 NBR-60 G1/4-AG

Onderdeelnr.: 10.01.01.12167

Klokvormige zuiger (rond) voor optimale aanpassing aan sterk gewelfde oppervlakken

Industriesegmenten: Automotive | Metaal

Size60
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-AG
SAG 60 NBR-60 RA

Onderdeelnr.: 10.01.01.12169

Klokvormige zuiger (rond) voor optimale aanpassing aan sterk gewelfde oppervlakken

Industriesegmenten: Automotive | Metaal

Size60
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionRA
SAG 80 NBR-60 G3/8-IG

Onderdeelnr.: 10.01.01.12170

Klokvormige zuiger (rond) voor optimale aanpassing aan sterk gewelfde oppervlakken

Industriesegmenten: Automotive | Metaal

Size80
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG3/8-IG
SAG 80 NBR-60 G1/4-AG

Onderdeelnr.: 10.01.01.12171

Klokvormige zuiger (rond) voor optimale aanpassing aan sterk gewelfde oppervlakken

Industriesegmenten: Automotive | Metaal

Size80
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-AG
SAG 80 NBR-60 RA

Onderdeelnr.: 10.01.01.12173

Klokvormige zuiger (rond) voor optimale aanpassing aan sterk gewelfde oppervlakken

Industriesegmenten: Automotive | Metaal

Size80
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionRA
SAG 45 NBR-60 G3/8-IG

Onderdeelnr.: 10.01.01.12258

Klokvormige zuiger (rond) voor optimale aanpassing aan sterk gewelfde oppervlakken

Industriesegmenten: Automotive | Metaal

Size45
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG3/8-IG

Productaanbevelingen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.