- VAIHEITTAIN POISTETTAVA ERÄ
SAX 40 ED-85 RA RP
Osanro: 10.01.19.00173
Bell suction cup (round) for best adaptation to strongly curved surfaces
Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli
| Size | 40 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 85 (Shore A) |
| Connection | Rectangular adapter |
| Number of folds | 0 |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| dn | 6,75 mm |
| Dmax(S) | 45,4 mm |
| Ds | 41,3 mm |
| H | 34 mm |
| L4 | 31,8 mm |
| SW1 | 22 mm |
| Z (Stroke) | 7,1 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 69 N |
| Lateral force | 49 N |
| Lateral force oily surface | 71 N |
| Volume | 8,5 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 25 mm |
| Size | 40 |
| Connection | Rectangular adapter |
| Number of folds | 0 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 85 Shore A |
| Weight | 38,3 g |
| Product family | SAX |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi