Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SC-A 055-AR G1/4-AG L

Osanro: 10.01.06.03165

Schmalz-Connector upper part

Connection type055-AR
Thread G1G1/4"-M
Length L2.5 (mm)
ShapeSelf Locking
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
dn 5,1  mm
D2 13  mm
G1 G1/4"-M
L 2,5  mm
L2 14,8  mm
LG1 14,5  mm
SW1 17  mm
SW2 5  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Connection type 055-AR
Material Aluminum
Shape Self Locking
Weight 12,3  g
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin