SC-A 055-AR G1/4-AG L
Numero articolo: 10.01.06.03165
Elemento di collegamento superiore
| Tipo di connessione | 055-AR |
| Filettatura G1 | G1/4"-AG |
| Lunghezza L | 2.5 (mm) |
| Forma | Auto-bloccaggio |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| dn | 5,1 mm |
| D2 | 13 mm |
| G1 | G1/4"-AG |
| L | 2,5 mm |
| L2 | 14,8 mm |
| LG1 | 14,5 mm |
| SW1 | 17 mm |
| SW2 | 5 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Tipo di connessione | 055-AR |
| Materiale | Alluminio |
| Forma | Auto-bloccaggio |
| Peso | 12,3 g |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione