Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

SC-A 055-AR G1/4-AG L

Część nr.: 10.01.06.03165

Schmalz-Connector upper part

Connection type055-AR
Thread G1G1/4"-M
Length L2.5 (mm)
ShapeSelf Locking
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
dn 5,1  mm
D2 13  mm
G1 G1/4"-M
L 2,5  mm
L2 14,8  mm
LG1 14,5  mm
SW1 17  mm
SW2 5  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Connection type 055-AR
Material Aluminum
Shape Self Locking
Weight 12,3  g
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka