SU 300
Osanro: 10.01.01.12843
Cover for suction cup
Toimialat: Aurinkoenergia | Lasi
| Size | 300 |
| Clamping range [mm] | 300.0 ... 330.0 mm |
| Temperature resistance | 80 (°C) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| d | 5 mm |
| D | 310 mm |
| D2 | 110 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Size | 300 |
| Clamping range [mm] | 300.0 ... 330.0 mm |
| Weight | 10,8 g |
| Product family | SU |
Dokumentointi
Dokumentointi