SU 300
Onderdeelnr.: 10.01.01.12843
Afdekking voor vacuümgrijper
Industriesegmenten: Glas | Solar
| Size | 300 |
| Clamping range [mm] | 300,0 ... 330,0 mm |
| Temperature resistance | 80 (°C) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| d | 5 mm |
| D | 310 mm |
| D2 | 110 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Size | 300 |
| Clamping range [mm] | 300,0 ... 330,0 mm |
| Weight | 10,8 g |
| Product family | SU |
Documentatie
Documentatie