SU 300
Parça no.: 10.01.01.12843
Vantuz için kapak
Endüstriler: Cam | Güneş Enerjisi
| Boyut | 300 |
| Sıkıştırma aralığı [mm] | 300,0 ... 330,0 mm |
| Sıcaklık direnci | 80 (°C) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| d | 5 mm |
| D | 310 mm |
| D2 | 110 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Boyut | 300 |
| Sıkıştırma aralığı [mm] | 300,0 ... 330,0 mm |
| Ağırlık | 10,8 g |
| Ürün ailesi | SU |
Dokümantasyon
Dokümantasyon