SFB1 10 NBR-ESD-55 SC030
Osanro: 10.01.06.04595
Bellows suction cup (round) for gentle handling of thin and flexible workpieces
Toimialat: Pakkaus
| Size | 10 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR-ESD |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Product family | SFB1 |
| Number of folds | 1.5 |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| D1 | 8,2 mm |
| Dmax(S) | 11 mm |
| Dk | 8,7 mm |
| Ds | 10 mm |
| d | 5,5 mm |
| d1 | 7,3 mm |
| d2 | 3,4 mm |
| H | 12,3 mm |
| H2 | 4,2 mm |
| Z (Stroke) | 2,5 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Pull-off force | 2,7 N |
| Suction force (-600mbar) | 0,5 N |
| Volume | 0,29 cm³ |
| Size | 10 |
| Number of folds | 1,5 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR-ESD |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Workpiece radius min. (convex) | 10 mm |
| Nipple family | SC 030 |
| Product family | SFB1 |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi