SFB1 10 NBR-ESD-55 SC030
Onderdeelnr.: 10.01.06.04595
Balg-zuignap (rond) voor het voorzichtig hanteren van dunne en flexibele werkstukken
Industriesegmenten: Verpakkingen
| Size | 10 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR-ESD |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Product family | SFB1 |
| Number of folds | 1.5 |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| D1 | 8,2 mm |
| Dmax(S) | 11 mm |
| Dk | 8,7 mm |
| Ds | 10 mm |
| d | 5,5 mm |
| d1 | 7,3 mm |
| d2 | 3,4 mm |
| H | 12,3 mm |
| H2 | 4,2 mm |
| Z (Stroke) | 2,5 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Pull-off force | 2,7 N |
| Suction force (-600mbar) | 0,5 N |
| Volume | 0,29 cm³ |
| Size | 10 |
| Number of folds | 1,5 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR-ESD |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Workpiece radius min. (convex) | 10 mm |
| Nipple family | SC 030 |
| Product family | SFB1 |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie