Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

SFB1 10 NBR-ESD-55 SC030

Część nr.: 10.01.06.04595

Bellows suction cup (round) for gentle handling of thin and flexible workpieces

Branże: Pakowanie

Size10
Suction cup materialNitrile rubber NBR-ESD
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Product familySFB1
Number of folds1.5
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
D1 8,2  mm
Dmax(S) 11  mm
Dk 8,7  mm
Ds 10  mm
d 5,5  mm
d1 7,3  mm
d2 3,4  mm
H 12,3  mm
H2 4,2  mm
Z (Stroke) 2,5  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Pull-off force 2,7  N
Suction force (-600mbar) 0,5  N
Volume 0,29  cm³
Size 10
Number of folds 1,5
Suction cup material Nitrile rubber NBR-ESD
Material hardness [Shore A] 55  Shore A
Workpiece radius min. (convex) 10  mm
Nipple family SC 030
Product family SFB1
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Akcesoria

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka