- UUSI
SFB1 15 HT1-ESD-60 SC040
Osanro: 10.01.06.06229
Bellows suction cup (round) for gentle handling of thin and flexible workpieces
Toimialat: Elektroniikka
| Size | 15 |
| Suction cup material | High temperature material HT1-ESD |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Product family | SFB1 |
| Number of folds | 1.5 |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| D1 | 11,5 mm |
| Dmax(S) | 16 mm |
| Dk | 12,8 mm |
| Ds | 15 mm |
| d | 7,5 mm |
| d1 | 10,4 mm |
| d2 | 4,7 mm |
| H | 16 mm |
| H2 | 4,7 mm |
| Z (Stroke) | 4 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Pull-off force | 6,1 N |
| Suction force (-600mbar) | 1 N |
| Volume | 0,76 cm³ |
| Size | 15 |
| Number of folds | 1,5 |
| Suction cup material | High temperature material HT1-ESD |
| Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
| Workpiece radius min. (convex) | 12 mm |
| Nipple family | SC 040 |
| Weight | 0,95 g |
| Product family | SFB1 |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.