Schmalz

Tilaustiedot

Suction plate SGF (sealing ring + support plate) is delivered assembled. The assembly consists of:

  • Sealing ring of type DR-SGF – elastomer part, available in various diameters
  • Aluminum support plate – available with various threads

 

Available spare parts: sealing ring of type DR-SGF

Available accessories: touch valve, filter screen (sieve, round)

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SGF-HS 250 EPDM-55 G1/2-IG

Osanro: 10.01.01.13038

Flat suction cup (round) for highly dynamic handling of glass

Toimialat: Lasi

Size250
Suction cup materialEPDM
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
ConnectionG1/2"-F
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
d2 217  mm
d3 140  mm
Dmax(S) 260  mm
Ds 248  mm
G1 G1/2"-F
G2 G1/4"-F
G3 M8-F
H 26,8  mm
L2 52,5  mm
LG1 14,5  mm
LG2 14,5  mm
LG3 12  mm
W 70  °
X1 45  mm
Y1 100  mm
Z (Stroke) 9  mm
Dmk 58,3  mm
G4 M6-F
LG4 10,5  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Suction force (-600mbar) 2 900  N
Suction force d2 2 220  N
Volume 372  cm³
Workpiece radius min. (convex) 1 600  mm
Hose inner diameter (recom.) d 12  mm
Size 250
Number of folds 0
Suction cup material EPDM
Material hardness [Shore A] 55  Shore A
Weight 950  g
Product family SGF
Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Varaosat

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin