FLK-HD G1/4-IG
Osanro: 10.07.06.00241
Flexible, reinforced suction cup mounting FLK-HD for adaption to sloping surfaces
| Thread G1 | G1/4"-F |
| Thread G2 | M6-M |
| Operating temperature | -5 ... 130 °C |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| L | 31,6 mm |
| D | 69 mm |
| dn | 9 mm |
| d | 6,4 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| LG1 | 12 mm |
| G2 | M6-M |
| LG2 | 10,5 mm |
| SW1 | 17 mm |
| SW2 | 5 mm |
| Dmk | 58,3 mm |
| W | 7,5 ° |
| Fitting length | 31,6 mm |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi