FLK-HD G1/4-IG
부품 번호.: 10.07.06.00241
Flexible, reinforced suction cup mounting FLK-HD for adaption to sloping surfaces
| Thread G1 | G1/4"-F |
| Thread G2 | M6-M |
| Operating temperature | -5 ... 130 °C |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| L | 31.6 mm |
| D | 69 mm |
| dn | 9 mm |
| d | 6.4 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| LG1 | 12 mm |
| G2 | M6-M |
| LG2 | 10.5 mm |
| SW1 | 17 mm |
| SW2 | 5 mm |
| Dmk | 58.3 mm |
| W | 7.5 ° |
| Fitting length | 31.6 mm |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서