FLK-HD G1/4-IG
Onderdeelnr.: 10.07.06.00241
Flexibele vacuümgrijperbevestiging voor de aanpassing aan schuine oppervlakken
| Thread G1 | G1/4"-F |
| Thread G2 | M6-AG |
| Operating temperature | -5 ... 130 °C |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| L | 31,6 mm |
| D | 69 mm |
| dn | 9 mm |
| d | 6,4 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| LG1 | 12 mm |
| G2 | M6-AG |
| LG2 | 10,5 mm |
| SW1 | 17 mm |
| SW2 | 5 mm |
| Dmk | 58,3 mm |
| W | 7,5 ° |
| Fitting length | 31,6 mm |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie