FLK-HD G1/4-IG
Číslo dílu.: 10.07.06.00241
Flexible, reinforced suction cup mounting FLK-HD for adaption to sloping surfaces
| Thread G1 | G1/4"-F |
| Thread G2 | M6-M |
| Operating temperature | -5 ... 130 °C |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| L | 31,6 mm |
| D | 69 mm |
| dn | 9 mm |
| d | 6,4 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| LG1 | 12 mm |
| G2 | M6-M |
| LG2 | 10,5 mm |
| SW1 | 17 mm |
| SW2 | 5 mm |
| Dmk | 58,3 mm |
| W | 7,5 ° |
| Fitting length | 31,6 mm |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace