SHF 210 NK-45 G1/2-IG
Osanro: 10.01.01.11814
Flat suction cup (round) for highly dynamic handling of wood
Toimialat: Puu
| Size | 210 |
| Suction cup material | Natural rubber NK |
| Material hardness [Shore A] | 45 (Shore A) |
| Connection | G1/2"-F |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| d2 | 170 mm |
| d3 | 134 mm |
| Dmax(S) | 218 mm |
| Ds | 210 mm |
| G1 | G1/2"-F |
| G2 | G1/4"-F |
| H | 26 mm |
| L2 | 52,8 mm |
| LG1 | 14 mm |
| LG2 | 12,8 mm |
| Z (Stroke) | 6 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 1 770 N |
| Suction force d2 | 1 160 N |
| Volume | 223,8 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 885 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 12 mm |
| Size | 210 |
| Suction cup material | Natural rubber NK |
| Material hardness [Shore A] | 45 Shore A |
| Weight | 1 120,5 g |
| Number of folds | 0 |
| Product family | SHF |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi