Schmalz

Tilaustiedot

Suction plate SPC (sealing ring + support plate) is delivered assembled. The assembly consists of:

  • Outer and inner sealing ring of type DR-SPC – elastomer part, available in various diameters
  • Aluminium support plate – available with various threads
  • Optional product range supplement – touch valve

Available spare parts: sealing ring DR-SPC, touch valve

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SPC 210 NBR-55 G1/2-IG

Osanro: 10.01.01.01187

Suction plate (round) with separation function for porous workpieces

Toimialat: Puu

Size210
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
ConnectionG1/2-IG
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
d 34  mm
d2 163  mm
d3 138  mm
ds 33,5  mm
Dmax(S) 215  mm
Ds 210  mm
G1 G1/2"-F
G2 G1/4"-F
H 23  mm
H1 24,5  mm
L2 36,5  mm
LG1 13,5  mm
LG2 15  mm
Z (Stroke) 5  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Suction force (-600mbar) 1 760  N
Volume 193,27  cm³
Hose inner diameter (recom.) d 12  mm
Size 210
Suction cup material Nitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A] 55  Shore A
Weight 900  g
Number of folds 0
Product family SPC
Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Pull-off force: The pull-off force of the versions made of natural rubber is reduced by about 40% Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Varaosat

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin