Schmalz

Sipariş Bilgileri

Vakum plakası SPC (sızdırmazlık halkası + destek plakası) monte edilmiş olarak teslim edilir. Montaj şunlardan oluşur:

  • DR-SPC tipi dış ve iç sızdırmazlık halkası - elastomer parça, çeşitli çaplarda mevcuttur
  • Alüminyum destek plakası - çeşitli dişlerle mevcuttur
  • İsteğe bağlı ürün yelpazesi eki - dokunmatik valf

Mevcut yedek parçalar: sızdırmazlık halkası DR-SPC, dokunmatik valf

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

SPC 210 NBR-55 G1/2-IG

Parça no.: 10.01.01.01187

Vakum vantuzu (yuvarlak) Gözenekli iş parçaları için ayırma fonksiyonlu

Endüstriler: Ahşap

Boyut210
Vantuz malzemesiNitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A]55 (Shore A)
BağlantıG1/2-IG
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
d 34  mm
d2 163  mm
d3 138  mm
ds 33,5  mm
Dmax(S) 215  mm
Ds 210  mm
G1 G1/2"-F
G2 G1/4"-F
H 23  mm
H1 24,5  mm
L2 36,5  mm
LG1 13,5  mm
LG2 15  mm
Z (İnme) 5  mm
Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları
Teknik veri
Öznitelik Değer
Emme kuvveti (-600mbar) 1.760  N
Cilt 193,27  cm³
Hortum çapı (tavsiye edilen) d 12  mm
Boyut 210
Vantuz malzemesi Nitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A] 55  Shore A
Ağırlık 900  g
Körük Sayısı 0
Ürün ailesi SPC
Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Pull-off force: The pull-off force of the versions made of natural rubber is reduced by about 40% Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Yedek parçalar

Aksesuarlar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git