Schmalz

Bestelinformatie

Suction plate SPC (sealing ring + support plate) is delivered assembled. The assembly consists of:

  • Outer and inner sealing ring of type DR-SPC – elastomer part, available in various diameters
  • Aluminium support plate – available with various threads
  • Optional product range supplement – touch valve

Available spare parts: sealing ring DR-SPC, touch valve

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

SPC 210 NBR-55 G1/2-IG

Onderdeelnr.: 10.01.01.01187

Vacuümplaat (rond) met afscheidingsfunctie voor poreuze werkstukken

Industriesegmenten: Hout

Size210
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
ConnectionG1/2-IG
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
d 34  mm
d2 163  mm
d3 138  mm
ds 33,5  mm
Dmax(S) 215  mm
Ds 210  mm
G1 G1/2"-F
G2 G1/4"-IG
H 23  mm
H1 24,5  mm
L2 36,5  mm
LG1 13,5  mm
LG2 15  mm
Z (Stroke) 5  mm
Notitie: Toelaatbare maattoleranties voor elastomeeronderdelen volgens DIN ISO 3302-1 M3
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Suction force (-600mbar) 1.760  N
Volume 193,27  cm³
Hose inner diameter (recom.) d 12  mm
Size 210
Suction cup material Nitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A] 55  Shore A
Weight 900  g
Number of folds 0
Product family SPC
Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Pull-off force: The pull-off force of the versions made of natural rubber is reduced by about 40% Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Onderdelen

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen