Schmalz

Zuigplaten SPC

Ga direct naar de producten

Zuigkussens met dubbele afdichtingslip voor vlakke, poreuze of absorberende materialen zoals MDF, harde vezels

Scheidingsfunctie door persluchtimpuls voorkomt zelfhechting bij het stapelen van poreuze platen

Snelste cyclustijden dankzij laag eigen volume

Hoge zuigkracht bij kleine afmetingen

Ontwerp
  • Robuuste, slijtvaste zuignap SPC met gecombineerde afdichtingslip, bestaande uit afdichting (binnen en buiten) en aluminium achterplaat
  • Afdichting wordt via profilering veilig en positief op de dragerplaat geklemd
  • Binnenste afdichting scheidt de centrale cel voor de introductie van de gesmoorde persluchtstroom van het vacuümgebied
  • Indien versleten, wordt de vervangende afdichting afzonderlijk vervangen; aluminium draagplaat wordt nog steeds gebruikt
  • Dragerplaat bevat een centraal draadgat (persluchtinlaat A) voor de scheiding (1) en een excentrisch draadgat (vacuümaansluiting B) voor het vastpakken
  • SPC-TV-serie met drukknopventiel: uitschakeling van ongebruikte zuignappen; geen binnendringing van valse lucht
Technische gegevens
  • Diameter: 160 tot 250 mm
  • Materiaal: NBR
  • Draagplaat positief geknipt
Industriesegmenten
  • •Hout
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
Size
Suction cup material
Number of folds
Product family
Height H
Spring stroke Z
Sector

1 - 6 van 6 resultaten

SPC 160 NBR-55 G1/2-IG

Onderdeelnr.: 10.01.01.01185

Vacuümplaat (rond) met afscheidingsfunctie voor poreuze werkstukken

Industriesegmenten: Hout

Size160
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
ConnectionG1/2-IG
SPC 160 NBR-55 G1/2-IG TV

Onderdeelnr.: 10.01.01.01186

Vacuümplaat (rond) met afscheidingsfunctie voor poreuze werkstukken

Industriesegmenten: Hout

Size160
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
ConnectionG1/2-IG
SPC 210 NBR-55 G1/2-IG

Onderdeelnr.: 10.01.01.01187

Vacuümplaat (rond) met afscheidingsfunctie voor poreuze werkstukken

Industriesegmenten: Hout

Size210
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
ConnectionG1/2-IG
SPC 210 NBR-55 G1/2-IG TV

Onderdeelnr.: 10.01.01.01188

Vacuümplaat (rond) met afscheidingsfunctie voor poreuze werkstukken

Industriesegmenten: Hout

Size210
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
ConnectionG1/2-IG
SPC 250 NBR-55 G1/2-IG

Onderdeelnr.: 10.01.01.01189

Vacuümplaat (rond) met afscheidingsfunctie voor poreuze werkstukken

Industriesegmenten: Hout

Size250
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
ConnectionG1/2-IG
SPC 250 NBR-55 G1/2-IG TV

Onderdeelnr.: 10.01.01.01211

Vacuümplaat (rond) met afscheidingsfunctie voor poreuze werkstukken

Industriesegmenten: Hout

Size250
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
ConnectionG1/2-IG

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.