Schmalz

Placas de ventosa SPC

Ir directamente a los productos

Ventosa con doble labio de sellado para materiales planos o porosos como MDF, fibra dura

La función de separación mediante impulso de aire destruye la autoadhesión al desapilar de placas porosas

Tiempos de ciclo más rápidos gracias al bajo volumen propio

Altas fuerzas de aspiración con dimensiones pequeñas

Diseño
  • Ventosa SPC robusta y resistente con labio sellador combinado, compuesta de junta (interior y exterior) y placa soporte de aluminio
  • La junta se une con ayuda de la perfilación de forma segura y por forma a la placa soporte
  • Para la introducción de la corriente de aire comprimido reducida, la junta interior separa la célula central de la zona de vacío
  • En caso de desgaste, la junta de repuesto se cambia por separado; la placa soporte de aluminio se sigue utilizando
  • La placa soporte tiene un orificio roscado céntrico (introducción de aire comprimido A) para la separación (1) y uno excéntrico (conexión de vacío B) para agarrar
  • Serie SPC-TV con válvula palpadora: Desconexión de ventosas no ocupadas
Datos técnicos
  • Diámetro: 160 a 250 mm
  • Material: NBR
  • La junta se une de forma segura con la placa soporte
Industrias
  • Madera
Documentación

La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

DocumentosIdioma
Español

La documentación también está disponible completamente en inglés.

DocumentosIdioma
Inglés
0

Filtrar resultados

Rosca G1
Tamaño
Material de ventosa
Número de pliegues
Familia de productos
Altura H
Recorrido de resorte Z
Sectores

1 - 6 de 6 resultados

SPC 160 NBR-55 G1/2-IG

N° de artículo: 10.01.01.01185

Placa de ventosas (redonda) con función de separación para piezas porosas

Industrias: Madera

Tamaño160
Material de ventosaCaucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A]55 (Shore A)
ConexiónG1/2-IG
SPC 160 NBR-55 G1/2-IG TV

N° de artículo: 10.01.01.01186

Placa de ventosas (redonda) con función de separación para piezas porosas

Industrias: Madera

Tamaño160
Material de ventosaCaucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A]55 (Shore A)
ConexiónG1/2-IG
SPC 210 NBR-55 G1/2-IG

N° de artículo: 10.01.01.01187

Placa de ventosas (redonda) con función de separación para piezas porosas

Industrias: Madera

Tamaño210
Material de ventosaCaucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A]55 (Shore A)
ConexiónG1/2-IG
SPC 210 NBR-55 G1/2-IG TV

N° de artículo: 10.01.01.01188

Placa de ventosas (redonda) con función de separación para piezas porosas

Industrias: Madera

Tamaño210
Material de ventosaCaucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A]55 (Shore A)
ConexiónG1/2-IG
SPC 250 NBR-55 G1/2-IG

N° de artículo: 10.01.01.01189

Placa de ventosas (redonda) con función de separación para piezas porosas

Industrias: Madera

Tamaño250
Material de ventosaCaucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A]55 (Shore A)
ConexiónG1/2-IG
SPC 250 NBR-55 G1/2-IG TV

N° de artículo: 10.01.01.01211

Placa de ventosas (redonda) con función de separación para piezas porosas

Industrias: Madera

Tamaño250
Material de ventosaCaucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A]55 (Shore A)
ConexiónG1/2-IG

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta