Schmalz

Piastre di aspirazione SPC

Vai direttamente ai prodotti

Ventosa con doppio labbro di tenuta per materiali piatti o porosi come MDF, fibra dura

La funzione di separazione mediante impulso di aria compressa impedisce l'autoadesione quando si impilano pannelli porosi

Tempi di ciclo più veloci grazie al basso volume proprio

Elevata potenza di aspirazione con dimensioni ridotte

Struttura
  • Ventosa robusta e resistente SPC con labbro di tenuta combinato, costituita da guarnizione (interna e esterna) e piastra portante in alluminio
  • La guarnizione viene bloccata in modo sicuro con una clip sulla piastra portante, mediante il profilo
  • La guarnizione interna separa la cella centrale per l'ingresso del flusso ridotto di aria compressa dal campo del vuoto
  • In caso di usura la guarnizione può essere sostituita separatamente; la piastra portante in alluminio viene ancora utilizzata
  • La piastra portante contiene un foro filettato centrico (ingresso aria compressa A) per la singolarizzazione (1) e uno eccentrico (attacco per il vuoto B) per la presa
  • Serie SPC-TV con valvola ad impulsi: disattivazione delle ventose inutilizzate per evitare l'ingresso di aria indesiderata
Dati tecnici
  • Diametro: 160 a 250 mm
  • Materiale: NBR
  • Piastra di supporto saldamente agganciata alla parte in elastomero
Industrie
  • Legno
Documentazione

La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

DocumentiLingua
Italiano

La documentazione è disponibile anche in inglese.

DocumentiLingua
Inglese

Filtrare i risultati

Filettatura G1
Misura
Materiale della ventosa
Numero di pieghe
Famiglia di prodotti
Altezza H
Freccia elastica Z
Settori

1 - 6 da 6 risultati

SPC 160 NBR-55 G1/2-IG

Numero articolo: 10.01.01.01185

Piastra aspirazione (tonda) con singolarizzatore per pezzi porosi

Industrie: Legno

Misura160
Materiale della ventosaCaucciù al nitrile NBR
Durezza del materiale [Shore A]55 (Shore A)
ConnessioneG1/2-IG
SPC 160 NBR-55 G1/2-IG TV

Numero articolo: 10.01.01.01186

Piastra aspirazione (tonda) con singolarizzatore per pezzi porosi

Industrie: Legno

Misura160
Materiale della ventosaCaucciù al nitrile NBR
Durezza del materiale [Shore A]55 (Shore A)
ConnessioneG1/2-IG
SPC 210 NBR-55 G1/2-IG

Numero articolo: 10.01.01.01187

Piastra aspirazione (tonda) con singolarizzatore per pezzi porosi

Industrie: Legno

Misura210
Materiale della ventosaCaucciù al nitrile NBR
Durezza del materiale [Shore A]55 (Shore A)
ConnessioneG1/2-IG
SPC 210 NBR-55 G1/2-IG TV

Numero articolo: 10.01.01.01188

Piastra aspirazione (tonda) con singolarizzatore per pezzi porosi

Industrie: Legno

Misura210
Materiale della ventosaCaucciù al nitrile NBR
Durezza del materiale [Shore A]55 (Shore A)
ConnessioneG1/2-IG
SPC 250 NBR-55 G1/2-IG

Numero articolo: 10.01.01.01189

Piastra aspirazione (tonda) con singolarizzatore per pezzi porosi

Industrie: Legno

Misura250
Materiale della ventosaCaucciù al nitrile NBR
Durezza del materiale [Shore A]55 (Shore A)
ConnessioneG1/2-IG
SPC 250 NBR-55 G1/2-IG TV

Numero articolo: 10.01.01.01211

Piastra aspirazione (tonda) con singolarizzatore per pezzi porosi

Industrie: Legno

Misura250
Materiale della ventosaCaucciù al nitrile NBR
Durezza del materiale [Shore A]55 (Shore A)
ConnessioneG1/2-IG

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello