Schmalz

Płyty ssące SPC

Przejdź bezpośrednio do produktów

Przyssawki z podwójną wargą uszczelniającą do materiałów płaskich, porowatych lub chłonnych, takich jak MDF, włókno twarde

Funkcja rozdzielania za pomocą impulsu sprężonego powietrza zapobiega samoczynnemu przyleganiu podczas układania desek porowatych w stosy

Najszybsze czasy cyklu dzięki małej objętości własnej

Duża moc ssania przy małych wymiarach

Projekt
  • Solidna, wytrzymała przyssawka SPC z połączoną wargą uszczelniającą, składająca się z uszczelki (wewnętrznej i zewnętrznej) oraz aluminiowej płyty nośnej
  • Uszczelnienie zaciska się pewnie i pozytywnie na płycie nośnej poprzez profilowanie
  • Uszczelnienie wewnętrzne oddziela komórkę centralną do wprowadzania dławionego strumienia sprężonego powietrza od obszaru podciśnienia
  • W przypadku zużycia, zamienną uszczelkę wymienia się osobno; aluminiowa płyta nośna jest nadal używana
  • Płyta nośna zawiera centralny gwintowany otwór (wlot sprężonego powietrza A) do separacji (1) oraz mimośrodowy gwintowany otwór (przyłącze próżniowe B) do chwytania
  • Seria SPC-TV z zaworem przyciskowym: wyłączanie nieużywanych przyssawek; brak wlotu powietrza fałszywego
Dane techniczne
  • średnica: 160 do 250 mm
  • Materiał: NBR
  • Płyta nośna pozytywnie zatrzaśnięta
Branże
  • •Drewno
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
Thread G1
Size
Suction cup material
Number of folds
Product family
Height H
Spring stroke Z
Industry sector

1 - 6 z 6 wyników

SPC 160 NBR-55 G1/2-IG

Część nr.: 10.01.01.01185

Przyssawka (okrągła) z funkcją rozdzielania

Branże: Drewno

Size160
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
ConnectionG1/2-IG
SPC 160 NBR-55 G1/2-IG TV

Część nr.: 10.01.01.01186

Przyssawka (okrągła) z funkcją rozdzielania

Branże: Drewno

Size160
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
ConnectionG1/2-IG
SPC 210 NBR-55 G1/2-IG

Część nr.: 10.01.01.01187

Przyssawka płaska (okrągła) z funkcją separacji

Branże: Drewno

Size210
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
ConnectionG1/2-IG
SPC 210 NBR-55 G1/2-IG TV

Część nr.: 10.01.01.01188

Przyssawka (okrągła) z funkcją rozdzielania

Branże: Drewno

Size210
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
ConnectionG1/2-IG
SPC 250 NBR-55 G1/2-IG

Część nr.: 10.01.01.01189

Przyssawka płaska (okrągła) z funkcją separacji

Branże: Drewno

Size250
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
ConnectionG1/2-IG
SPC 250 NBR-55 G1/2-IG TV

Część nr.: 10.01.01.01211

Przyssawka płaska (okrągła) z funkcją separacji

Branże: Drewno

Size250
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
ConnectionG1/2-IG

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.