Schmalz

Suction Plates SPC

Truy cập trực tiếp vào các sản phẩm

Suction cup with double sealing lip for flat, porous or absorbent materials such as MDF, hard fibre

Separation function by compressed air impulse prevents self-adhesion when stacking porous boards

Fastest cycle times thanks to low own volume

High suction force with small dimensions

Cấu trúc
  • Robust, wear-resistant suction cup SPC with double sealing lip, consisting of two seals (inner and outer) and aluminum supporting plate
  • Seals are clipped securely into the supporting plate with specially shaped profiles
  • Inner seal separates the central cell for the flow of compressed air from the vacuum area
  • When worn, the seals can be replaced separately; the aluminum supporting plate can be re-used
  • The supporting plate has one threaded hole in the center (for connection of the compressed air A) for the separation (1) and a second threaded hole towards the edge (for connection of the vacuum B) for gripping
  • Series SPC-TV with touch valve: deactivation of unused suction cups to prevent the entry of unwanted air
Thông số kỹ thuật
  • Diameter: 160 to 250 mm
  • Material: NBR
  • Supporting plate securely clipped to elastomer part
Các ngành
  • •Wood
Tài liệu

Tại phần này, quý vị sẽ tìm thấy các tài liệu hướng dẫn phù hợp với sản phẩm này.

Tài liệuNgôn ngữ
Vietnamese

Tài liệu này cũng có sẵn đầy đủ bằng tiếng Anh.

Tài liệuNgôn ngữ
English

Lọc kết quả

Thread G1
Size
Suction cup material
Number of folds
Product family
Height H
Spring stroke Z
Phân loại theo ngành

1 - 6 từ 6 kết quả

SPC 160 NBR-55 G1/2-IG

Mã sản phẩm: 10.01.01.01185

Suction plate (round) with separation function for porous workpieces

Các ngành: Wood

Size160
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
ConnectionG1/2-IG
SPC 160 NBR-55 G1/2-IG TV

Mã sản phẩm: 10.01.01.01186

Suction plate (round) with separation function for porous workpieces

Các ngành: Wood

Size160
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
ConnectionG1/2-IG
SPC 210 NBR-55 G1/2-IG

Mã sản phẩm: 10.01.01.01187

Suction plate (round) with separation function for porous workpieces

Các ngành: Wood

Size210
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
ConnectionG1/2-IG
SPC 210 NBR-55 G1/2-IG TV

Mã sản phẩm: 10.01.01.01188

Suction plate (round) with separation function for porous workpieces

Các ngành: Wood

Size210
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
ConnectionG1/2-IG
SPC 250 NBR-55 G1/2-IG

Mã sản phẩm: 10.01.01.01189

Suction plate (round) with separation function for porous workpieces

Các ngành: Wood

Size250
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
ConnectionG1/2-IG
SPC 250 NBR-55 G1/2-IG TV

Mã sản phẩm: 10.01.01.01211

Suction plate (round) with separation function for porous workpieces

Các ngành: Wood

Size250
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
ConnectionG1/2-IG

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.