Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

Suction plate SPC (sealing ring + support plate) is delivered assembled. The assembly consists of:

  • Outer and inner sealing ring of type DR-SPC – elastomer part, available in various diameters
  • Aluminium support plate – available with various threads
  • Optional product range supplement – touch valve

Available spare parts: sealing ring DR-SPC, touch valve

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

SPC 160 NBR-55 G1/2-IG TV

Część nr.: 10.01.01.01186

Przyssawka (okrągła) z funkcją rozdzielania

Branże: Drewno

Size160
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
ConnectionG1/2-IG
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
d 34  mm
d2 113  mm
ds 33,5  mm
Dmax(S) 162,5  mm
Ds 160  mm
G1 G1/2"-F
G2 G1/4"-M
G3 G1/8"-F
H 25  mm
H1 62  mm
L2 36,5  mm
LG1 13,5  mm
LG2 18  mm
LG3 6  mm
Z (Stroke) 7  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Suction force (-600mbar) 975  N
Volume 156,13  cm³
Hose inner diameter (recom.) d 9  mm
Size 160
Suction cup material Nitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A] 55  Shore A
Weight 470  g
Number of folds 0
Product family SPC
Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Pull-off force: The pull-off force of the versions made of natural rubber is reduced by about 40% Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Części zamienne

Akcesoria

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka