SPC 160 NBR-55 G1/2-IG
Onderdeelnr.: 10.01.01.01185
Vacuümplaat (rond) met afscheidingsfunctie voor poreuze werkstukken
Industriesegmenten: Hout
| Size | 160 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Connection | G1/2-IG |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| d | 34 mm |
| d2 | 113 mm |
| d3 | 88 mm |
| ds | 33,5 mm |
| Dmax(S) | 170 mm |
| Ds | 160 mm |
| G1 | G1/2"-F |
| G2 | G1/4"-IG |
| H | 24,5 mm |
| H1 | 26 mm |
| L2 | 36,5 mm |
| LG1 | 13,5 mm |
| LG2 | 15 mm |
| Z (Stroke) | 8 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 975 N |
| Volume | 156,13 cm³ |
| Hose inner diameter (recom.) d | 12 mm |
| Size | 160 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Weight | 450 g |
| Number of folds | 0 |
| Product family | SPC |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie