SPC 160 NBR-55 G1/2-IG
부품 번호.: 10.01.01.01185
Suction plate (round) with separation function for porous workpieces
산업: 목재
| Size | 160 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Connection | G1/2-IG |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| d | 34 mm |
| d2 | 113 mm |
| d3 | 88 mm |
| ds | 33.5 mm |
| Dmax(S) | 170 mm |
| Ds | 160 mm |
| G1 | G1/2"-F |
| G2 | G1/4"-F |
| H | 24.5 mm |
| H1 | 26 mm |
| L2 | 36.5 mm |
| LG1 | 13.5 mm |
| LG2 | 15 mm |
| Z (Stroke) | 8 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 975 N |
| Volume | 156.13 cm³ |
| Hose inner diameter (recom.) d | 12 mm |
| Size | 160 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Weight | 450 g |
| Number of folds | 0 |
| Product family | SPC |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서