Schmalz

Informace o objednávce

Suction plate SPC (sealing ring + support plate) is delivered assembled. The assembly consists of:

  • Outer and inner sealing ring of type DR-SPC – elastomer part, available in various diameters
  • Aluminium support plate – available with various threads
  • Optional product range supplement – touch valve

Available spare parts: sealing ring DR-SPC, touch valve

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

SPC 160 NBR-55 G1/2-IG

Číslo dílu.: 10.01.01.01185

Suction plate (round) with separation function for porous workpieces

Odvětví: Wood

Size160
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
ConnectionG1/2-IG
Informace o výrobku
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
d 34  mm
d2 113  mm
d3 88  mm
ds 33,5  mm
Dmax(S) 170  mm
Ds 160  mm
G1 G1/2"-F
G2 G1/4"-F
H 24,5  mm
H1 26  mm
L2 36,5  mm
LG1 13,5  mm
LG2 15  mm
Z (Stroke) 8  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
Technické údaje
Atribut Wert
Suction force (-600mbar) 975  N
Volume 156,13  cm³
Hose inner diameter (recom.) d 12  mm
Size 160
Suction cup material Nitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A] 55  Shore A
Weight 450  g
Number of folds 0
Product family SPC
Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Pull-off force: The pull-off force of the versions made of natural rubber is reduced by about 40% Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Náhradní díly

Příslušenství

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku