SPK 80 MOS EPDM-15 G1/4-IG
Osanro: 10.01.01.12061
Suction plate (round) for rough and structured surfaces
Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli | Puu
| Size | 80 |
| Material hardness [Shore A] | 15 (Shore A) |
| Material type | Foam rubber |
| Sealing material | EPDM |
| Connection | G1/4"-F |
| Color | black |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| d3 | 66,8 mm |
| Dmax(S) | 95,2 mm |
| Ds | 80 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| G2 | G1/4"-F |
| H | 22 mm |
| L2 | 22 mm |
| LG1 | 11,5 mm |
| LG2 | 11,5 mm |
| Z (Stroke) | 4 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 256 N |
| Volume | 21,3 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 400 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 9 mm |
| Size | 80 |
| Material hardness [Shore A] | 15 Shore A |
| Weight | 227 g |
| Number of folds | 0 |
| Product family | SPK |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi