Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

Suction plate SPK (sealing ring + support plate) is delivered assembled. The assembly consists of:

  • Sealing ring of type DR-SPK – elastomer part, available in various diameters
  • Aluminum support plate, available with various threads


Available spare parts: sealing ring DR-SPK
Available accessories: touch valve

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

SPK 80 MOS EPDM-15 G1/4-IG

Część nr.: 10.01.01.12061

Przyssawka płaska (okrągła) do powierzchni szorstkich i strukturalnych

Branże: Drewno | Metal | Motoryzacja

Size80
Material hardness [Shore A]15 (Shore A)
Material typeFoam rubber
Sealing materialEPDM
ConnectionG1/4"-F
Colorblack
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
d3 66,8  mm
Dmax(S) 95,2  mm
Ds 80  mm
G1 G1/4"-F
G2 G1/4"-F
H 22  mm
L2 22  mm
LG1 11,5  mm
LG2 11,5  mm
Z (Stroke) 4  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Suction force (-600mbar) 256  N
Volume 21,3  cm³
Workpiece radius min. (convex) 400  mm
Hose inner diameter (recom.) d 9  mm
Size 80
Material hardness [Shore A] 15  Shore A
Weight 227  g
Number of folds 0
Product family SPK
Note: Permissible dimensional tolerances for elastomer parts according to DIN ISO 3302-1 M3 Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a smooth, dry and even workpiece surface - they do not include a safety factor Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Części zamienne

Akcesoria

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka