PFYN 35 NBR-55 G1/8-AG
Osanro: 10.01.01.00145
Flat suction cup (round) for smooth or slightly rough surfaces
Toimialat: Yleiskäyttö
| Size | 35 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Nipple material | Aluminum |
| Product family | PFYN |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| dn | 2,4 mm |
| Dmax(S) | 38 mm |
| Ds | 35 mm |
| G1 | G1/8"-M |
| H | 19 mm |
| LG1 | 8 mm |
| SW1 | 14 mm |
| Z (Stroke) | 3 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 44 N |
| Volume | 2,7 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 50 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 4 mm |
| Size | 35 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Weight | 10,6 g |
| Product family | PFYN |
| Number of folds | 0 |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi