Schmalz

Tilaustiedot

Suction cup PFYN (elastomer part + connection nipple) is delivered unassembled (diameters of 120 mm and more are assembled).
The delivery consists of:

  • Suction cup of type PFG – elastomer part, available in various diameters and materials
  • Connection nipple of type SA-NIP – available with various threads

Available spare parts: suction cup PFG, connection nipple SA-NIP

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

PFYN 8 SI-CO-55 M5-IG

Osanro: 10.01.01.10359

Flat suction cup (round) for smooth or slightly rough surfaces

Toimialat: Elektroniikka

Size8
Suction cup materialSilicone SI conductive
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Nipple materialAluminum
Product familyPFYN
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
dn 2  mm
Dmax(S) 9  mm
Ds 8  mm
G1 M5-F
H 17  mm
LG1 5,5  mm
SW1 8  mm
Z (Stroke) 1,3  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Suction force (-600mbar) 2,3  N
Volume 0,03  cm³
Workpiece radius min. (convex) 10  mm
Hose inner diameter (recom.) d 2  mm
Size 8
Suction cup material Silicone SI conductive
Material hardness [Shore A] 55  Shore A
Weight 1,5  g
Product family PFYN
Number of folds 0
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Varaosat

Tuotesuositukset

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin