Schmalz

Tilaustiedot

Suction cup SUF (elastomer part + connector) is delivered assembled.

Available spare parts: suction cup SUF, connector SC

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SUF 5 NBR-55 M5-IG

Osanro: 10.01.01.14221

Flat suction cup (round) for process safe handling of smooth or slightly rough surfaces

Toimialat: Yleiskäyttö

Size5
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Product familySUF
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
Dmax(S) 5,7  mm
Ds 5  mm
dn 1,8  mm
G1 M5-F
H 14,2  mm
LG1 5,5  mm
SW1 8  mm
Z (Stroke) 0,5  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Suction force (-600mbar) 0,9  N
Pull-off force 0,9  N
Volume 0,01  cm³
Workpiece radius min. (convex) 8  mm
Hose inner diameter (recom.) d 2  mm
Size 5
Suction cup material Nitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A] 55  Shore A
Weight 1,1  g
Product family SUF
Number of folds 0
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Varaosat

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin