Schmalz

Tasoimukupit SAF HT2

Imupinta (Ø) 30-60 mm

Siirry suoraan tuotteisiin

Silikoniton erikoismateriaali HT2 takaa PWIS: n ja lämpötilan kestävyyden jopa 250 ° C asti

Suurikokoinen, jäsennelty sisätuki estää syvää vetämistä ja kestää suurimpia poikittaisvoimia

Pehmeät, joustavat tiivistävät huulitiivisteet optimaalisesti, jopa hieman kaarevilla pinnoilla ja epätasaisuuksilla

Design
  • Tukeva ja joustava litteä imukuppi SAF, joka on valmistettu HT2: sta, yhdellä tiivistehuulella ja sisäisellä tuella
  • Liitäntänippa vulkanoitu (erittäin luja)
Tekniset tiedot
  • Halkaisija: 30-60 mm
  • Materiaali: HT2
  • Liitäntänuppi vulkanoitu
Toimialat
  • •Auto-teollisuus
  • •Metalli
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
Number of folds
Size
Temperature resistance
Thread G1
Product family
Height H
Spring stroke Z
Toimiala

1 - 10 / 12 tuloksista

SAF 30 HT2-65 G1/4-IG

Osanro: 10.01.01.12348

Flat suction cup (round) for very dynamic handling

Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli

Size30
Suction cup materialHigh temperature material HT2
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Temperature resistance200 (°C)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-IG
SAF 30 HT2-65 G1/4-AG

Osanro: 10.01.01.12349

Flat suction cup (round) for very dynamic handling

Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli

Size30
Suction cup materialHigh temperature material HT2
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Temperature resistance200 (°C)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-AG
SAF 30 HT2-65 G3/8-IG

Osanro: 10.01.01.12350

Flat suction cup (round) for very dynamic handling

Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli

Size30
Suction cup materialHigh temperature material HT2
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Temperature resistance200 (°C)
Nipple materialNickel plated
ConnectionG3/8-IG
SAF 40 HT2-65 G1/4-IG

Osanro: 10.01.01.12352

Flat suction cup (round) for very dynamic handling

Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli

Size40
Suction cup materialHigh temperature material HT2
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Temperature resistance200 (°C)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-IG
SAF 40 HT2-65 G1/4-AG

Osanro: 10.01.01.12353

Flat suction cup (round) for very dynamic handling

Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli

Size40
Suction cup materialHigh temperature material HT2
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Temperature resistance200 (°C)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-AG
SAF 40 HT2-65 G3/8-IG

Osanro: 10.01.01.12354

Flat suction cup (round) for very dynamic handling

Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli

Size40
Suction cup materialHigh temperature material HT2
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Temperature resistance200 (°C)
Nipple materialNickel plated
ConnectionG3/8-IG
SAF 50 HT2-65 G1/4-IG

Osanro: 10.01.01.12356

Flat suction cup (round) for very dynamic handling

Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli

Size50
Suction cup materialHigh temperature material HT2
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Temperature resistance200 (°C)
Nipple materialNickel plated
ConnectionG1/4-IG
SAF 50 HT2-65 G1/4-AG

Osanro: 10.01.01.12357

Flat suction cup (round) for very dynamic handling

Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli

Size50
Suction cup materialHigh temperature material HT2
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Temperature resistance200 (°C)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-AG
SAF 50 HT2-65 G3/8-IG

Osanro: 10.01.01.12358

Flat suction cup (round) for very dynamic handling

Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli

Size50
Suction cup materialHigh temperature material HT2
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Temperature resistance200 (°C)
Nipple materialAluminum
ConnectionG3/8-IG
SAF 60 HT2-65 G1/4-IG

Osanro: 10.01.01.12360

Flat suction cup (round) for very dynamic handling

Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli

Size60
Suction cup materialHigh temperature material HT2
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Temperature resistance200 (°C)
Nipple materialNickel plated
ConnectionG1/4-IG

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin

Schmalz Select - Suositeltava tuotevalikoima alipainetegnologiaan

Kaikki saatavilla. Kaikki valmiina. Kaikki selvää.

Select-valikoiman avulla voit luottaa hyväksi todettuihin vakiotuotteisiin, jotka ovat välittömästi ja maailmanlaajuisesti saatavilla ja joita voidaan yhdistellä optimaalisesti. Ei enää pitkiä toimitusaikoja ja epävarmuutta tuotteiden valinnassa. Löydät juuri tarvitsemasi komponentit - nopeasti, mutkattomasti ja maailmanlaajuisesti saatavilla.