Schmalz

평면 진공패드 SAF HT2

30mm ~ 60mm의 흡입 영역 (Ø)

제품으로 바로 이동

실리콘이없는 특수 소재 HT2는 PWIS가없고 최대 250 ° C의 내열성을 보장합니다.

넓은 면적의 구조화 된 내부 지지대는 딥 드로잉을 방지하고 최고의 횡력을 견딥니다.

부드럽고 유연한 씰링 립 씰은 약간 구부러진 표면과 요철에서도 최적으로 밀봉됩니다.

디자인
  • 단일 밀봉 립과 내부 지지대가있는 HT2로 제작 된 견고하고 탄력적 인 평면 흡입 컵 SAF
  • 연결 니플 가황 처리 (매우 고강도)
기술 데이터
  • 직경 : 30 ~ 60mm
  • 자료 : HT2
  • 연결 니플 가황
산업
  • •금속
  • •자동차
관련 문서

이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류언어
한국인

이 문서는 영어로도 제공됩니다.

서류언어
영어

필터 결과

Number of folds
Size
Temperature resistance
Thread G1
Product family
Height H
Spring stroke Z
산업 분야

결과 12 중 1 - 10개

SAF 30 HT2-65 G1/4-IG

부품 번호.: 10.01.01.12348

Flat suction cup (round) for very dynamic handling

산업: 자동차 | 금속

Size30
Suction cup materialHigh temperature material HT2
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Temperature resistance200 (°C)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-IG
SAF 30 HT2-65 G1/4-AG

부품 번호.: 10.01.01.12349

Flat suction cup (round) for very dynamic handling

산업: 자동차 | 금속

Size30
Suction cup materialHigh temperature material HT2
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Temperature resistance200 (°C)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-AG
SAF 30 HT2-65 G3/8-IG

부품 번호.: 10.01.01.12350

Flat suction cup (round) for very dynamic handling

산업: 자동차 | 금속

Size30
Suction cup materialHigh temperature material HT2
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Temperature resistance200 (°C)
Nipple materialNickel plated
ConnectionG3/8-IG
SAF 40 HT2-65 G1/4-IG

부품 번호.: 10.01.01.12352

Flat suction cup (round) for very dynamic handling

산업: 자동차 | 금속

Size40
Suction cup materialHigh temperature material HT2
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Temperature resistance200 (°C)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-IG
SAF 40 HT2-65 G1/4-AG

부품 번호.: 10.01.01.12353

Flat suction cup (round) for very dynamic handling

산업: 자동차 | 금속

Size40
Suction cup materialHigh temperature material HT2
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Temperature resistance200 (°C)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-AG
SAF 40 HT2-65 G3/8-IG

부품 번호.: 10.01.01.12354

Flat suction cup (round) for very dynamic handling

산업: 자동차 | 금속

Size40
Suction cup materialHigh temperature material HT2
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Temperature resistance200 (°C)
Nipple materialNickel plated
ConnectionG3/8-IG
SAF 50 HT2-65 G1/4-IG

부품 번호.: 10.01.01.12356

Flat suction cup (round) for very dynamic handling

산업: 자동차 | 금속

Size50
Suction cup materialHigh temperature material HT2
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Temperature resistance200 (°C)
Nipple materialNickel plated
ConnectionG1/4-IG
SAF 50 HT2-65 G1/4-AG

부품 번호.: 10.01.01.12357

Flat suction cup (round) for very dynamic handling

산업: 자동차 | 금속

Size50
Suction cup materialHigh temperature material HT2
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Temperature resistance200 (°C)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-AG
SAF 50 HT2-65 G3/8-IG

부품 번호.: 10.01.01.12358

Flat suction cup (round) for very dynamic handling

산업: 자동차 | 금속

Size50
Suction cup materialHigh temperature material HT2
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Temperature resistance200 (°C)
Nipple materialAluminum
ConnectionG3/8-IG
SAF 60 HT2-65 G1/4-IG

부품 번호.: 10.01.01.12360

Flat suction cup (round) for very dynamic handling

산업: 자동차 | 금속

Size60
Suction cup materialHigh temperature material HT2
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Temperature resistance200 (°C)
Nipple materialNickel plated
ConnectionG1/4-IG

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.