SGPN 24 HT1-60 M5-AG
Osanro: 10.01.01.12403
Flat suction cup (round) for careful gripping of paper, plastic film, etc.
Toimialat: Aurinkoenergia | Lasi | Muovit
| Size | 24 |
| Suction cup material | High temperature material HT1 |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Nipple material | Aluminum |
| Product family | SGPN |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| dn | 2,5 mm |
| Dmax(S) | 25,5 mm |
| Ds | 24 mm |
| G1 | M5-M |
| H | 15,8 mm |
| LG1 | 5 mm |
| SW1 | 7 mm |
| Z (Stroke) | 1,7 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 11 N |
| Volume | 0,85 cm³ |
| Hose inner diameter (recom.) d | 4 mm |
| Size | 24 |
| Number of folds | 0 |
| Suction cup material | High temperature material HT1 |
| Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
| Weight | 2,1 g |
| Product family | SGPN |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi