- UUSI
SFF 25 HT1-ESD-60 G1/8-AG
Osanro: 10.01.01.16293
Flat suction cup (round) for dynamic handling of thin and flexible workpieces
Toimialat: Akut | Aurinkoenergia | Elektroniikka | Lasi
| Size | 25 |
| Suction cup material | High temperature material HT1-ESD |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Product family | SFF |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Dmax(S) | 26,5 mm |
| Ds | 25 mm |
| dn | 4 mm |
| G1 | G1/8-AG |
| LG1 | 7,5 mm |
| H | 19,2 mm |
| SW1 | 14 mm |
| Z (Stroke) | 1,7 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Pull-off force | 17,9 N |
| Suction force (-600mbar) | 17,9 N |
| Volume | 1,2 cm³ |
| Size | 25 |
| Number of folds | 0 |
| Suction cup material | High temperature material HT1-ESD |
| Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
| Weight | 6,1 g |
| Product family | SFF |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi