- YENI
SFF 25 HT1-ESD-60 G1/8-AG
Parça no.: 10.01.01.16293
Flat suction cup (round) for dynamic handling of thin and flexible workpieces
Endüstriler: Batarya | Cam | Elektronik | Güneş Enerjisi
| Boyut | 25 |
| Vantuz malzemesi | Yüksek sıcaklık malzemesi HT1-ESD |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Ürün ailesi | SFF |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Dmax(S) | 26,5 mm |
| Ds | 25 mm |
| dn | 4 mm |
| G1 | G1/8-AG |
| LG1 | 7,5 mm |
| H | 19,2 mm |
| SW1 | 14 mm |
| Z (İnme) | 1,7 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Çekme kuvveti | 17,9 N |
| Emme kuvveti (-600mbar) | 17,9 N |
| Cilt | 1,2 cm³ |
| Boyut | 25 |
| Körük Sayısı | 0 |
| Vantuz malzemesi | Yüksek sıcaklık malzemesi HT1-ESD |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 60 Shore A |
| Ağırlık | 6,1 g |
| Ürün ailesi | SFF |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon