Schmalz

Consignes de commande

La ventouse SFF (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée montée.

 

Pièces de rechange disponibles : ventouse SFF, insert de connexion SC

Retour à la famille de produits
Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

  • NOUVEAU

SFF 25 HT1-ESD-60 G1/8-AG

Réf. article: 10.01.01.16293

Ventouse plate (ronde) pour une manipulation en douceur des pièces minces et flexibles

Secteurs : Batterie | Électronique | Énergie solaire | Verre

Taille25
Matière de la ventouseMatière haute température HT1-ESD
Dureté de la matière [Shore A]60 (Shore A)
Famille de produitsSFF
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
Dmax(S) 26,5  mm
Ds 25  mm
dn 4  mm
G1 G1/8-AG
LG1 7,5  mm
H 19,2  mm
SW1 14  mm
Z (Allongement) 1,7  mm
Données techniques
Attribut Valeur
Force de rupture 17,9  N
Force d'aspiration (-600mbar) 17,9  N
Volume 1,2  cm³
Taille 25
Nombre de soufflets 0
Matière de la ventouse Matière haute température HT1-ESD
Dureté de la matière [Shore A] 60  Shore A
Poids propre 6,1  g
Famille de produits SFF
Remarque : Force d'aspiration : les valeurs de force d'aspiration sont des valeurs théoriques obtenues à un vide de -0,6 bar et sur une surface de pièce sèche, lisse et régulière ; elles sont indiquées sans coefficient de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : le diamètre de tuyau recommandé correspond à une longueur de tuyau d'environ 2 m.
Données CAO

Modèle CAO en direct facile à utiliser

Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".

Documentation

Pièces de rechange

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier