Schmalz

Tilaustiedot

Suction plate SPLO, available in various diameters and optionally with touch valve, is delivered with support plate vulcanized to elastomer part.

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SPLO 150x55 NBR-55

Osanro: 10.01.05.00046

Flat suction cup (oval) for narrow or curved workpieces

Toimialat: Yleiskäyttö

Dimension (LxW)150 x 55
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Height H19.4 (mm)
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B3 29  mm
Bk 32  mm
Bmax(S) 61  mm
Bs 52,3  mm
H 19,4  mm
L3 124  mm
Lk 126,5  mm
Lmax.(S) 157  mm
Ls 147,3  mm
Z (Stroke) 6,9  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Suction force (-600mbar) 340  N
Volume 60  cm³
Workpiece radius min. (convex) 75  mm
Number of folds 0
Dimension (LxW) 150 x 55
Suction cup material Nitrile rubber NBR
Weight 215  g
Product family SPLO
Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin