Schmalz

Bestelinformatie

Suction plate SPLO, available in various diameters and optionally with touch valve, is delivered with support plate vulcanized to elastomer part.

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

SPLO 150x55 NBR-55

Onderdeelnr.: 10.01.05.00046

Vlakke vacuümgrijper (ovaal) voor lange of gewelfde werkstukken

Industriesegmenten: Universeel

Dimension (LxW)150 x 55
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Height H19.4 (mm)
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B3 29  mm
Bk 32  mm
Bmax(S) 61  mm
Bs 52,3  mm
H 19,4  mm
L3 124  mm
Lk 126,5  mm
Lmax.(S) 157  mm
Ls 147,3  mm
Z (Stroke) 6,9  mm
Notitie: Toelaatbare maattoleranties voor elastomeeronderdelen volgens DIN ISO 3302-1 M3
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Suction force (-600mbar) 340  N
Volume 60  cm³
Workpiece radius min. (convex) 75  mm
Number of folds 0
Dimension (LxW) 150 x 55
Suction cup material Nitrile rubber NBR
Weight 215  g
Product family SPLO
Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen