SPLO 150x55 NBR-55
Parça no.: 10.01.05.00046
Düz vantuz (oval) Dar veya kavisli iş parçaları için
Endüstriler: Genel
| Boyutlar (LxW) | 150 x 55 |
| Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Yükseklik H | 19.4 (mm) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B3 | 29 mm |
| Bk | 32 mm |
| Bmax(S) | 61 mm |
| Bs | 52,3 mm |
| H | 19,4 mm |
| L3 | 124 mm |
| Lk | 126,5 mm |
| Lmaks.(S) | 157 mm |
| Ls | 147,3 mm |
| Z (İnme) | 6,9 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Emme kuvveti (-600mbar) | 340 N |
| Cilt | 60 cm³ |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 75 mm |
| Körük Sayısı | 0 |
| Boyutlar (LxW) | 150 x 55 |
| Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
| Ağırlık | 215 g |
| Ürün ailesi | SPLO |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon