Schmalz

Tilaustiedot

Suction cup SGON (elastomer part + connection nipple) is delivered unassembled. The delivery consists of:

  • Suction cup of type SGO – elastomer part, available in various dimensions (LxW) and materials
  • Connection nipple of type SA-NIP – available with various threads
  • Cups of the size 24 x 8 mm and larger are delivered with a two-ear clamp


Available spare parts: suction cup SGO, connection nipple SA-NIP, two-ear clamp

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SGON 24x8 HT1-60 G1/8-AG

Osanro: 10.01.05.00409

Flat suction cup (oval) for long and also curved workpieces

Toimialat: Elektroniikka | Yleiskäyttö

Dimension (LxW)24x8
Suction cup materialHigh temperature material HT1
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Material property non-marking
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/8"-M
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
Bmax(S) 9  mm
Bs 8  mm
dn 1,5  mm
G1 G1/8"-M
H 17  mm
LG1 8  mm
Lmax.(S) 24,5  mm
Ls 24  mm
SW1 14  mm
Z (Stroke) 1  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for rubber parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3.
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Dimension (LxW) 24x8
Suction force (-600mbar) 8  N
Volume 0,33  cm³
Workpiece radius min. (convex) 7,5  mm
Hose inner diameter (recom.) d 4  mm
Number of folds 0
Suction cup material High temperature material HT1
Material hardness [Shore A] 60  Shore A
Weight 6,7  g
Product family SGON
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Varaosat

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin