SGON 24x8 HT1-60 G1/8-AG
Onderdeelnr.: 10.01.05.00409
Vlakke vacuümgrijper (ovaal) voor lange of gewelfde werkstukken
Industriesegmenten: Elektronica | Universeel
| Dimension (LxW) | 24x8 |
| Suction cup material | High temperature material HT1 |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Material property | non-marking |
| Nipple material | Aluminum |
| Connection | G1/8"-AG |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Bmax(S) | 9 mm |
| Bs | 8 mm |
| dn | 1,5 mm |
| G1 | G1/8"-M |
| H | 17 mm |
| LG1 | 8 mm |
| Lmax.(S) | 24,5 mm |
| Ls | 24 mm |
| SW1 | 14 mm |
| Z (Stroke) | 1 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Dimension (LxW) | 24x8 |
| Suction force (-600mbar) | 8 N |
| Volume | 0,33 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 7,5 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 4 mm |
| Number of folds | 0 |
| Suction cup material | High temperature material HT1 |
| Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
| Weight | 6,7 g |
| Product family | SGON |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie