SGON 24x8 HT1-60 G1/8-AG
Część nr.: 10.01.05.00409
Przyssawka płaska (owalna)
Branże: Elektornika | Uniwersalne
| Dimension (LxW) | 24x8 |
| Suction cup material | High temperature material HT1 |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Material property | non-marking |
| Nipple material | Aluminum |
| Connection | G1/8"-M |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Bmax(S) | 9 mm |
| Bs | 8 mm |
| dn | 1,5 mm |
| G1 | G1/8"-M |
| H | 17 mm |
| LG1 | 8 mm |
| Lmax.(S) | 24,5 mm |
| Ls | 24 mm |
| SW1 | 14 mm |
| Z (Stroke) | 1 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Dimension (LxW) | 24x8 |
| Suction force (-600mbar) | 8 N |
| Volume | 0,33 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 7,5 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 4 mm |
| Number of folds | 0 |
| Suction cup material | High temperature material HT1 |
| Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
| Weight | 6,7 g |
| Product family | SGON |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja